2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25

2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25 Godets pour sable et gravier

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
108 in
2750 mm
Hauteur
56.7 in
1439 mm
Poids
2883.6 lb
1308 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Application

Application

Idéal pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Conception robuste

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires sur le plan inférieur et les côtés du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Utilisation maximale de la machine

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.
Protection contre les déversements

Protection contre les déversements

La protection contre le déversement empêche les roches et autres matériaux de se déverser sur l'interface et le circuit hydraulique de l'attache.
Tôles de talon arrière remplaçables

Tôles de talon arrière remplaçables

Ajoute davantage de matériau sous les talons du godet afin d'éviter l'usure de godet en particulier sur les chantiers exposés à une forte abrasion. Remplacement facile sur le terrain si nécessaire, aucun soudage requis.

Spécifications produit pour 2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25

Largeur 108 in 2750 mm
Hauteur 56.7 in 1439 mm
Poids 2883.6 lb 1308 kg
Longueur 58.2 in 1478 mm
Capacité 3.8 yd³ 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion Coupleur Fusion

Découvrez comment 2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25

Afficher davantage d'offres