| Largeur | 108 in 2750 mm |
| Hauteur | 55.7 in 1414 mm |
| Poids | 2484.6 lb 1127 kg |
| Longueur | 55.2 in 1403 mm |
| Capacité | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets pour sable et gravier 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de base, pneus 23.5R25
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 55.7 in
- 1414 mm
- Poids
- 2484.6 lb
- 1127 kg
Vue d'ensemble
Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de base, pneus 23.5R25
Découvrez comment 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de base, pneus 23.5R25 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de base, pneus 23.5R25
Sélectionné
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 55.7 in
- 1414 mm
- Poids
- 2484.6 lb
- 1127 kg
Godets - Chargeuse
2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 56.7 in
- 1439 mm
- Poids
- 2899.1 lb
- 1315 kg
Godets - Chargeuse
2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 56.7 in
- 1439 mm
- Poids
- 2883.6 lb
- 1308 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de base, pneus 23.5R25
Afficher davantage d'offres