| Largeur | 100 in 2539 mm |
| Hauteur | 53.1 in 1349 mm |
| Poids | 2259.7 lb 1025 kg |
| Longueur | 57.9 in 1471 mm |
| Capacité | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1.3 in 32 mm |
| Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
Godets à fond plat - Série Performance 2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, dents soudées
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 100 in
- 2539 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1349 mm
- Poids
- 2259.7 lb
- 1025 kg
Vue d'ensemble
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, dents soudées
Découvrez comment 2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, dents soudées soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, dents soudées
Sélectionné
- Largeur
- 100 in
- 2539 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1349 mm
- Poids
- 2259.7 lb
- 1025 kg
Godets - Chargeuse
2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 99.7 in
- 2532 mm
- Hauteur
- 53.5 in
- 1358 mm
- Poids
- 2319.3 lb
- 1052 kg
Godets - Chargeuse
2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 99.7 in
- 2532 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1349 mm
- Poids
- 2259.7 lb
- 1025 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2,3 m3 (3,0 yd3), attache ISO, dents soudées
Afficher davantage d'offres