12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 Roche

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
200 in
5,080 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Largeur du godet 200 in 5,080 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 12,346 kg 27,218 lb
Capacité 12.2 m³ 16 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Afficher davantage d'offres