17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Godets normaux 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
4,995 mm
197 in
Type de lame
Droite
Droite
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
BOCE
BOCE

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet normal GP de 17,6 m³ (23 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Largeur du godet 4,995 mm 197 in
Type de lame Droite Droite
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) BOCE BOCE
Poids du godet 11,288 kg 24,886 lb
Capacité 17.6 m³ 23 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Application Normal GP Normal GP
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille
Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Afficher davantage d'offres