Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³)

Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³) Godets normaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
134.4 in
3413 mm
Poids
5668 lb
2571 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Puissance d'excavation

Bénéficiez d'une meilleure force d'arrachage grâce à l'inclinaison spécialement étudiée
Cat

Des performances exceptionnelles

Votre meilleur choix pour des performances remarquables dans la plupart des travaux d'excavation, de terrassement et de construction générale.

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largeur 134.4 in 3413 mm
Poids 5668 lb 2571 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 7.2 yd³ 5.5 m³
Capacité 7.2 yd³ 5.5 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³)

Afficher davantage d'offres