29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Godet à roche à usage intensif 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
254 in
6,448 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Largeur du godet 254 in 6,448 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 61,271 lb 27,792 kg
Capacité 38 yd³ 29.1 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à roche à usage intensif Godet à roche à usage intensif

Découvrez comment 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Afficher davantage d'offres