Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
5430 lb
2463 kg
Capacité
6 yd³
4.6 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 5430 lb 2463 kg
Capacité 6 yd³ 4.6 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres