Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance

Godets normaux Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
142 in
3608 mm
Poids
9771 lb
4432 kg

Vue d'ensemble

Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 142 in 3608 mm
Poids 9771 lb 4432 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) OUI OUI
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 9.75 yd³ 7.5 m³
Capacité 9.75 yd³ 7.5 m³

Découvrez comment Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 7,5 m³ (9,75 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres