13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Roche 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
190 in
4,824 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 13 m³ (17 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Largeur du godet 190 in 4,824 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 21,720 lb 9,852 kg
Capacité 13 m³ 17 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 13 m³ (17 yd³) - 630-4952 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Afficher davantage d'offres