27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Roche 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
246 in
6,240 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 27,5 m³ (36 yd³) pour la chargeuse sur pneus 995. Pointes de godet disponibles : Charbon, Abrasion extrême, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Largeur du godet 246 in 6,240 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 50,257 lb 22,796 kg
Capacité 27.5 m³ 36 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Afficher davantage d'offres