2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Manutention 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Outil d'attaque du sol
K80
K80

Spécifications produit pour 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Outil d'attaque du sol K80 K80
Nombre de pointes 8 8
Poids 3296 lb 1495 kg
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³

Découvrez comment 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Afficher davantage d'offres