2,3 m3 (3,0 yd3), à claveter, dents à souder

Godets à fond plat - Série Performance 2,3 m3 (3,0 yd3), à claveter, dents à souder

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
100 in
2539 mm
Hauteur
53.1 in
1350 mm
Poids
2436.1 lb
1105 kg

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.

Spécifications produit pour 2,3 m3 (3,0 yd3), à claveter, dents à souder

Largeur 100 in 2539 mm
Hauteur 53.1 in 1350 mm
Poids 2436.1 lb 1105 kg
Longueur 59.6 in 1515 mm
Capacité 3 yd³ 2.3 m³
Épaisseur de la lame de base 1.3 in 32 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,3 m3 (3,0 yd3), à claveter, dents à souder soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,3 m3 (3,0 yd3), à claveter, dents à souder

Afficher davantage d'offres