19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Roche 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
246 in
6,240 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Largeur du godet 246 in 6,240 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 43,407 lb 19,689 kg
Capacité 19.1 m³ 25 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Afficher davantage d'offres