13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Roche 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
4,824 mm
190 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 13,8 m³ (18 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Largeur du godet 4,824 mm 190 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 10,126 kg 22,324 lb
Capacité 18 yd³ 13.8 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Afficher davantage d'offres