Godet à fond plat 9,9 m³ (13,00 yd³)

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 9,9 m³ (13,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
131 in
3330 mm
Poids
5436.6 lb
2466 kg
Capacité
13 yd³
9.9 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 9,9 m³ (13,00 yd³)

Largeur 131 in 3330 mm
Poids 5436.6 lb 2466 kg
Capacité 13 yd³ 9.9 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 9,9 m³ (13,00 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 9,9 m³ (13,00 yd³)

Afficher davantage d'offres