2,0 m3 (2,6 yd3), attache ISO

Godets de nivellement 2,0 m3 (2,6 yd3), attache ISO

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
114.2 in
2900 mm
Longueur
64.6 in
1640 mm
Hauteur
38.3 in
972 mm

Vue d'ensemble

Godet à long fond plat permettant de ramasser, niveler ou remblayer le matériau.

Spécifications produit pour 2,0 m3 (2,6 yd3), attache ISO

Largeur 114.2 in 2900 mm
Longueur 64.6 in 1640 mm
Hauteur 38.3 in 972 mm
Poids 2330.3 lb 1057 kg
Capacité 2.6 yd³ 2 m³

Découvrez comment 2,0 m3 (2,6 yd3), attache ISO soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,0 m3 (2,6 yd3), attache ISO

Afficher davantage d'offres