2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Godets à fond plat - Série Performance 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
53.5 in
1358 mm
Poids
2711.7 lb
1230 kg

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.

Spécifications produit pour 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 53.5 in 1358 mm
Poids 2711.7 lb 1230 kg
Longueur 54.1 in 1375 mm
Capacité 3.3 yd³ 2.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres