| Largeur | 126 in 3193 mm |
| Poids | 5829 lb 2644 kg |
| Capacité | 6.25 yd³ 4.8 m³ |
Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 126 in
- 3193 mm
- Poids
- 5829 lb
- 2644 kg
- Capacité
- 6.25 yd³
- 4.8 m³
Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance
Sélectionné
- Largeur
- 126 in
- 3193 mm
- Poids
- 5829 lb
- 2644 kg
- Capacité
- 6.25 yd³
- 4.8 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance
- Largeur
- 126 in
- 3193 mm
- Poids
- 5796 lb
- 2629 kg
- Capacité
- 5.75 yd³
- 4.4 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance
- Largeur
- 126 in
- 3201 mm
- Poids
- 4912 lb
- 2228 kg
- Capacité
- 5.5 yd³
- 4.2 m³
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres