Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Godets normaux Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
79 in
3201 mm
Poids
4700 lb
2132 kg

Vue d'ensemble

Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 79 in 3201 mm
Poids 4700 lb 2132 kg
Capacité 1.28 yd³ 0.98 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres