13,4 m³ (17,5 yd³)

Charbon - Série Performance 13,4 m³ (17,5 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
172 in
4370 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Type d'outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Lame de coupe à boulonner

Spécifications produit pour 13,4 m³ (17,5 yd³)

Largeur 172 in 4370 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol Lame de coupe à boulonner Lame de coupe à boulonner
Poids 16410 lb 7460 kg
Capacité 17.5 yd³ 13.4 m³

Découvrez comment 13,4 m³ (17,5 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Sceau de charbon

Sceau de charbon

Découvrez les offres disponibles pour  13,4 m³ (17,5 yd³)

Afficher davantage d'offres