13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Roche 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
200 in
5,080 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 13 m³ (17 yd³) pour la chargeuse sur pneus 993. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Largeur du godet 200 in 5,080 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 28,010 lb 12,705 kg
Capacité 13 m³ 17 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Afficher davantage d'offres