27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 Godet à roche à usage intensif

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
249 in
6,320 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Largeur du godet 249 in 6,320 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 56,978 lb 25,845 kg
Capacité 36 yd³ 27.5 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à roche à usage intensif Godet à roche à usage intensif

Découvrez comment 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Afficher davantage d'offres