1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-V, dents à boulonner

1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-V, dents à boulonner Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
932.6 lb
423 kg
Hauteur
37 in
940 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Tôles latérales incurvées

Tôles latérales incurvées

Conçu pour améliorer la retenue du matériau lors du chargement du tombereau ou du travail sur terrain accidenté et irrégulier.
Tube raidisseur supérieur plat

Tube raidisseur supérieur plat

Le tube raidisseur supérieur plat est parallèle à la lame de coupe pour une meilleure référence du sol (qui est alignée avec tous les autres godets de chargeuse Cat). Ceci réduit l'usure de la lame de coupe et offre de meilleures capacités de nivellement. L'orientation et le placement de la lame peuvent être plus faciles à évaluer depuis la cabine.
Conception robuste

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Outils d'attaque du sol en option

Outils d'attaque du sol en option

Les godets sont disponibles avec des lames de coupe à boulonner ou des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-V, dents à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 932.6 lb 423 kg
Hauteur 37 in 940 mm
Longueur 40.6 in 1030 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache HPL-V Attache HPL-V

Découvrez comment 1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-V, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit