| Largeur | 81.9 in 2080 mm |
| Poids | 1283.1 lb 582 kg |
| Hauteur | 37.4 in 949 mm |
| Longueur | 36.6 in 930 mm |
| Capacité | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Ouverture des mâchoires | 24 in 610 mm |
| Angle de la coquille | 76 degrés 76 degrés |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.6 in 16 mm |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
Godets tous-travaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 81.9 in
- 2080 mm
- Poids
- 1283.1 lb
- 582 kg
- Hauteur
- 37.4 in
- 949 mm
Vue d'ensemble
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 81.9 in
- 2080 mm
- Poids
- 1283.1 lb
- 582 kg
- Hauteur
- 37.4 in
- 949 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 81.1 in
- 2060 mm
- Poids
- 1397.7 lb
- 634 kg
- Hauteur
- 37.4 in
- 949 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner
- Largeur
- 81.9 in
- 2080 mm
- Poids
- 1230 lb
- 557.9 kg
- Hauteur
- 36.7 in
- 933 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres