| Largeur | 94.5 in 2401 mm |
| Poids | 1342 lb 608.7 kg |
| Hauteur | 42.5 in 1080 mm |
| Longueur | 43.3 in 1099 mm |
| Capacité | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Type d'interface | Clavette Clavette |
Godets normaux GP - Série Performance 1,6 m3 (2,1 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1342 lb
- 608.7 kg
- Hauteur
- 42.5 in
- 1080 mm
Vue d'ensemble
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1,6 m3 (2,1 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 1,6 m3 (2,1 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,6 m3 (2,1 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1342 lb
- 608.7 kg
- Hauteur
- 42.5 in
- 1080 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1362 lb
- 617.79 kg
- Hauteur
- 42.5 in
- 1080 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,6 m3 (2,1 yd3), attache industrielle, dents à boulonner
- Largeur
- 95.6 in
- 2428 mm
- Poids
- 1300.9 lb
- 590.09 kg
- Hauteur
- 45.8 in
- 1163 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 1,6 m3 (2,1 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres