3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Godet pour matériaux légers - Série Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Poids
2081.2 lb
944 kg
Hauteur
58.4 in
1483 mm

Vue d'ensemble

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Poids 2081.2 lb 944 kg
Hauteur 58.4 in 1483 mm
Longueur 63 in 1601 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres