2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Godets à grande hauteur de vidage 2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
93.1 in
2366 mm
Hauteur
62.3 in
1583 mm
Poids
3245.2 lb
1472 kg

Vue d'ensemble

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 93.1 in 2366 mm
Hauteur 62.3 in 1583 mm
Poids 3245.2 lb 1472 kg
Longueur 65.9 in 1675 mm
Capacité 3.3 yd³ 2.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache HPL-ISO Attache HPL-ISO
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres