1,25 m3 (1,65 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Godets pour matériaux légers 1,25 m3 (1,65 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1027.4 lb
466 kg
Hauteur
38.4 in
975 mm

Vue d'ensemble

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 1,25 m3 (1,65 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1027.4 lb 466 kg
Hauteur 38.4 in 975 mm
Longueur 40.7 in 1035 mm
Capacité 1.65 yd³ 1.25 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1,25 m3 (1,65 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,25 m3 (1,65 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres