0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74.4 in
1890 mm
Poids
1131 lb
513 kg
Hauteur
36.5 in
927 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Cat

Plus grande polyvalence

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Cat

Application de refoulement

L'ouverture de la mâchoire de la coquille du godet permet d'utiliser le godet comme une lame de refoulement.
Cat

Bord de coquille cranté

Le bord latéral dentelé de la coquille donne une bonne surface d'accroche pour retenir le matériau.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 mm
Poids 1131 lb 513 kg
Hauteur 36.5 in 927 mm
Longueur 37.9 in 962 mm
Capacité 1 yd³ 0.8 m³
Ouverture des mâchoires 21.7 in 551 mm
Angle de la coquille 66° 66°
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit