2,1 m3 (2,7 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

2,1 m3 (2,7 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner Godets à grande hauteur de vidage

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
93.1 in
2366 mm
Hauteur
58 in
1472 mm
Poids
3161.4 lb
1434 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Application

Conception prévoyant une hauteur de vidage accrue pour un meilleur chargement des tombereaux.
Protection contre les déversements avec fentes de visibilité

Protection contre les déversements avec fentes de visibilité

Éloigne le trop-plein des charnières, des bras de manutention, des vérins hydrauliques et des capteurs d'inclinaison, protégeant ainsi ces zones de la machine. Permet également une bonne visibilité sur l'avant pour le conducteur.
Déflecteur de débris arrière

Déflecteur de débris arrière

Le déflecteur de débris arrière est conçu pour dévier le matériau du cadre du godet et assurer une protection contre les saletés et les dommages.
Butées de vidage pour le redressement

Butées de vidage pour le redressement

Quatre butées de vidage non métalliques réduisent les chocs et protègent les vérins. Deux butées de vidage métalliques empêchent la surcharge des butées non métalliques et l'ex-centrage du vérin.
Butées de vidage de godet non métalliques

Butées de vidage de godet non métalliques

Les butées de vidage de godet non métalliques sont conçues pour réduire les chocs, protéger les vérins et éviter un ex-centrage du godet.
Goussets de coin du godet

Goussets de coin du godet

Des goussets de coin du godet ont été ajoutés pour rigidifier le godet et assurer une protection contre les flexions et les fissurations par soudure.

Spécifications produit pour 2,1 m3 (2,7 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 93.1 in 2366 mm
Hauteur 58 in 1472 mm
Poids 3161.4 lb 1434 kg
Longueur 63.9 in 1622 mm
Capacité 2.7 yd³ 2.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache HPL-ISO Attache HPL-ISO
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 2,1 m3 (2,7 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit