| Largeur | 93.1 in 2366 mm |
| Hauteur | 62.3 in 1583 mm |
| Poids | 3240.8 lb 1470 kg |
| Longueur | 66.9 in 1698 mm |
| Capacité | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
| Débit hydraulique requis | 3ème fonction 3ème fonction |
Godets à grande hauteur de vidage 2,5 m3 (3,3 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Hauteur
- 62.3 in
- 1583 mm
- Poids
- 3240.8 lb
- 1470 kg
Vue d'ensemble
Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,5 m3 (3,3 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 2,5 m3 (3,3 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
2,5 m3 (3,3 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Hauteur
- 62.3 in
- 1583 mm
- Poids
- 3240.8 lb
- 1470 kg
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
2,5 m3 (3,3 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Hauteur
- 62.3 in
- 1583 mm
- Poids
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
2,1 m3 (2,7 yd3), attache IT, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Hauteur
- 58 in
- 1472 mm
- Poids
- 3157 lb
- 1432 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2,5 m3 (3,3 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres