1,9 m3 (2,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

1,9 m3 (2,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner Godets normaux GP - Série Performance

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1487.9 lb
674.9 kg
Hauteur
45.7 in
1161 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Les godets de la série Performance augmentent la productivité, assurent une plus grande rétention du matériau et réduisent la consommation de carburant avec un travail au tas facilité dans de nombreuses applications différentes. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Forme des profils

Profil de la Série Performance facilitant le chargement et maximisant la charge de transport
Cat

Des longerons arrondis

Les longerons arrondis pénétrants facilitent l'alimentation du matériau dans le godet qui contient ainsi davantage de matériau et assurant une meilleure rétention du matériau.
Cat

Plan de capacité à ras

Le plan de capacité à ras amélioré permet de meilleurs champs de vision et donc des cycles de charge plus rapides.
Cat

Une conception à gorge ouverte

La conception à gorge ouverte augmente la taille de la capacité à refus et le rendement volumétrique.

Spécifications produit pour 1,9 m3 (2,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1487.9 lb 674.9 kg
Hauteur 45.7 in 1161 mm
Longueur 47.4 in 1205 mm
Capacité 2.5 yd³ 1.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,9 m3 (2,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,9 m3 (2,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres