1,15 m3 (1,5 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Godets normaux 1,15 m3 (1,5 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
930.3 lb
422 kg
Hauteur
37 in
940 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,15 m3 (1,5 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 930.3 lb 422 kg
Hauteur 37 in 940 mm
Longueur 41.3 in 1050 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1,15 m3 (1,5 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,15 m3 (1,5 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres