1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT

1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
93.1 in
2366 mm
Poids
1093.5 lb
496 kg
Hauteur
38.8 in
985 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et d'autres applications de démolition plus agressives.
Cat

Chargement supérieur

Le godet se caractérise par un fond long et un renfort arrière à grand rayon, ce qui lui permet d'offrir des capacités de chargement et de vidage supérieures qui se traduisent par des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.
Cat

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Cat

Résistance et durabilité

La lame de base avant et les couteaux latéraux durcis par trempe offrent une pénétration, une longévité et une durée de service excellentes.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT

Largeur 93.1 in 2366 mm
Poids 1093.5 lb 496 kg
Hauteur 38.8 in 985 mm
Longueur 39.7 in 1008 mm
Capacité 1.7 yd³ 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT

Afficher davantage d'offres