3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner Godet pour matériaux légers - Série Performance

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Poids
2067.9 lb
938 kg
Hauteur
58.5 in
1486 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Cat

Application

Conçus pour la manutention de matériaux de faible densité tels que le paillis, les copeaux de bois, les terres végétales sèches, les engrais, l'alimentation du bétail et la neige. Les godets pour matériau léger de la série Performance sont conçus avec une capacité supérieure pour les applications de matériaux de faible densité propres aux segments de l'agriculture, du traitement des déchets, etc. Ces applications nécessitent généralement des forces d'arrachage modérées à faibles. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Grande capacité

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers. Forme du godet optimisée pour le chargement de matériaux légers jusqu'à 1 150 kg/l (1 600 lb/yd3).
Cat

Chargement supérieur

Le godet se caractérise par un fond long et un renfort arrière à grand rayon, ce qui lui permet d'offrir des capacités de chargement et de vidage supérieures qui se traduisent par des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.
Cat

Une protection contre le déversement intégrée

La protection contre le déversement intégrée protège la timonerie de la machine et offre une meilleure rétention du chargement en empêchant le déversement de matériau.
Cat

Fentes de visibilité intégrées et couvercles amovibles

Fentes de visibilité intégrée permettant de voir la lame de coupe pendant le fonctionnement. Les fentes de visibilité peuvent être fermées lors des travaux avec un matériau en vrac composé de particules de petite taille afin d'augmenter la capacité et d'empêcher les pertes de matériau.
Cat

Conception robuste

Le fond en acier renforcé et les arêtes de coupe latérales offrent une excellente pénétration, longévité et durée de service.

Spécifications produit pour 3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Poids 2067.9 lb 938 kg
Hauteur 58.5 in 1486 mm
Longueur 65.5 in 1663 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres