| Largeur | 100.4 in 2549 mm |
| Poids | 1935.7 lb 878 kg |
| Hauteur | 55.3 in 1404 mm |
| Longueur | 60.4 in 1533 mm |
| Capacité | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godet pour matériaux légers - Série Performance 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 100.4 in
- 2549 mm
- Poids
- 1935.7 lb
- 878 kg
- Hauteur
- 55.3 in
- 1404 mm
Vue d'ensemble
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 100.4 in
- 2549 mm
- Poids
- 1935.7 lb
- 878 kg
- Hauteur
- 55.3 in
- 1404 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
3,0 m3 (3,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 100.4 in
- 2549 mm
- Poids
- 1909.2 lb
- 866 kg
- Hauteur
- 55.3 in
- 1404 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
3,0 m3 (3,9 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée
- Largeur
- 100.4 in
- 2549 mm
- Poids
- 1948.9 lb
- 884 kg
- Hauteur
- 55.2 in
- 1402 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres