1,9 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

Godets normaux GP - Série Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
95.9 in
2435 mm
Poids
1618.2 lb
734 kg
Hauteur
52.4 in
1331 mm

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,9 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

Largeur 95.9 in 2435 mm
Poids 1618.2 lb 734 kg
Hauteur 52.4 in 1331 mm
Longueur 51.3 in 1302 mm
Capacité 2.5 yd³ 1.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1,9 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,9 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres