1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner

1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
996.5 lb
452 kg
Hauteur
37.6 in
954 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Tôles latérales incurvées

Tôles latérales incurvées

Conçu pour améliorer la retenue du matériau lors du chargement du tombereau ou du travail sur terrain accidenté et irrégulier.
Tube raidisseur supérieur plat

Tube raidisseur supérieur plat

Le tube raidisseur supérieur plat est parallèle à la lame de coupe pour une meilleure référence du sol (qui est alignée avec tous les autres godets de chargeuse Cat). Ceci réduit l'usure de la lame de coupe et offre de meilleures capacités de nivellement. L'orientation et le placement de la lame peuvent être plus faciles à évaluer depuis la cabine.
Conception robuste

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Outils d'attaque du sol en option

Outils d'attaque du sol en option

Les godets sont disponibles avec des lames de coupe à boulonner ou des dents à boulonner.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 996.5 lb 452 kg
Hauteur 37.6 in 954 mm
Longueur 37.8 in 960 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache HPL-A Attache HPL-A

Découvrez comment 1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,15 m3 (1,5 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres