1,6 m3 (2,1 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

1,6 m3 (2,1 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner Godets normaux GP - Série Performance

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
95.9 in
2435 mm
Poids
1426.4 lb
647 kg
Hauteur
50.3 in
1277 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Les godets de la série Performance augmentent la productivité, assurent une plus grande rétention du matériau et réduisent la consommation de carburant avec un travail au tas facilité dans de nombreuses applications différentes. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Forme des profils

Profil de la Série Performance facilitant le chargement et maximisant la charge de transport
Cat

Des longerons arrondis

Les longerons arrondis pénétrants facilitent l'alimentation du matériau dans le godet qui contient ainsi davantage de matériau et assurant une meilleure rétention du matériau.
Cat

Plan de capacité à ras

Le plan de capacité à ras amélioré permet de meilleurs champs de vision et donc des cycles de charge plus rapides.
Cat

Une conception à gorge ouverte

La conception à gorge ouverte augmente la taille de la capacité à refus et le rendement volumétrique.

Spécifications produit pour 1,6 m3 (2,1 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner

Largeur 95.9 in 2435 mm
Poids 1426.4 lb 647 kg
Hauteur 50.3 in 1277 mm
Longueur 48.4 in 1230 mm
Capacité 2.1 yd³ 1.6 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1,6 m3 (2,1 yd3), attache Fusion™, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit