| Largeur | 93.1 in 2366 mm |
| Poids | 974.4 lb 442 kg |
| Hauteur | 39.4 in 1001 mm |
| Longueur | 38.2 in 970 mm |
| Capacité | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.6 in 16 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets normaux 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Poids
- 974.4 lb
- 442 kg
- Hauteur
- 39.4 in
- 1001 mm
Vue d'ensemble
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter
Découvrez comment 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter
Sélectionné
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Poids
- 974.4 lb
- 442 kg
- Hauteur
- 39.4 in
- 1001 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
- Largeur
- 93.1 in
- 2366 mm
- Poids
- 1093.5 lb
- 496 kg
- Hauteur
- 38.8 in
- 985 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,35 m3 (1,77 yd3), attache HPL-A, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 81.9 in
- 2080 mm
- Poids
- 1067 lb
- 484 kg
- Hauteur
- 38.8 in
- 985 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit