1,4 m3 (1,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Godets normaux GP - Série Performance 1,4 m3 (1,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1276 lb
578.79 kg
Hauteur
42.5 in
1080 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Les godets de la série Performance augmentent la productivité, assurent une plus grande rétention du matériau et réduisent la consommation de carburant avec un travail au tas facilité dans de nombreuses applications différentes. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Forme des profils

Profil de la Série Performance facilitant le chargement et maximisant la charge de transport
Cat

Des longerons arrondis

Les longerons arrondis pénétrants facilitent l'alimentation du matériau dans le godet qui contient ainsi davantage de matériau et assurant une meilleure rétention du matériau.
Cat

Plan de capacité à ras

Le plan de capacité à ras amélioré permet de meilleurs champs de vision et donc des cycles de charge plus rapides.
Cat

Une conception à gorge ouverte

La conception à gorge ouverte augmente la taille de la capacité à refus et le rendement volumétrique.

Spécifications produit pour 1,4 m3 (1,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1276 lb 578.79 kg
Hauteur 42.5 in 1080 mm
Longueur 40.3 in 1023 mm
Capacité 1.8 yd³ 1.4 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 1,4 m3 (1,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,4 m3 (1,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres