0,95 m3 (1,25 yd3), attache HPL-V, lame de coupe à boulonner

Godets normaux 0,95 m3 (1,25 yd3), attache HPL-V, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74.4 in
1890 mm
Poids
879.6 lb
399 kg
Hauteur
36.8 in
935 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,95 m3 (1,25 yd3), attache HPL-V, lame de coupe à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 mm
Poids 879.6 lb 399 kg
Hauteur 36.8 in 935 mm
Longueur 35.6 in 903 mm
Capacité 1.25 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache HPL-V Attache HPL-V

Découvrez comment 0,95 m3 (1,25 yd3), attache HPL-V, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  0,95 m3 (1,25 yd3), attache HPL-V, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres