Vue d'ensemble
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Spécifications clés
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Affichage de 1-6 sur 4
| Largeur | 81.9 in 2080 mm |
| Poids | 1029.6 lb 467 kg |
| Hauteur | 38.4 in 975 mm |
| Longueur | 39.9 in 1014 mm |
| Capacité | 1.65 yd³ 1.25 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.6 in 16 mm |
| Type d'interface | Attache HPL-V Attache HPL-V |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres