1,05 m3 (1,4 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Godets normaux 1,05 m3 (1,4 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
80.2 in
2036 mm
Poids
870.8 lb
395 kg
Hauteur
36.2 in
920 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Tôles latérales incurvées

Tôles latérales incurvées

Conçu pour améliorer la retenue du matériau lors du chargement du tombereau ou du travail sur terrain accidenté et irrégulier.
Tube raidisseur supérieur plat

Tube raidisseur supérieur plat

Le tube raidisseur supérieur plat est parallèle à la lame de coupe pour une meilleure référence du sol (qui est alignée avec tous les autres godets de chargeuse Cat). Ceci réduit l'usure de la lame de coupe et offre de meilleures capacités de nivellement. L'orientation et le placement de la lame peuvent être plus faciles à évaluer depuis la cabine.
Conception robuste

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Outils d'attaque du sol en option

Outils d'attaque du sol en option

Les godets sont disponibles avec des lames de coupe à boulonner ou des dents à boulonner.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,05 m3 (1,4 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Largeur 80.2 in 2036 mm
Poids 870.8 lb 395 kg
Hauteur 36.2 in 920 mm
Longueur 39 in 991 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.05 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1,05 m3 (1,4 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,05 m3 (1,4 yd3), attache compacte rigide, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres