0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Godets tous-travaux 0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74 in
1880 mm
Poids
1291.9 lb
586 kg
Hauteur
37.1 in
943 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Cat

Plus grande polyvalence

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Cat

Application de refoulement

L'ouverture de la mâchoire de la coquille du godet permet d'utiliser le godet comme une lame de refoulement.
Cat

Bord de coquille cranté

Le bord latéral dentelé de la coquille donne une bonne surface d'accroche pour retenir le matériau.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 74 in 1880 mm
Poids 1291.9 lb 586 kg
Hauteur 37.1 in 943 mm
Longueur 36.1 in 916 mm
Capacité 0.9 yd³ 0.7 m³
Ouverture des mâchoires 21.7 in 550 mm
Angle de la coquille 67° 67°
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache Atlas Attache Atlas

Découvrez comment 0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres