Vue d'ensemble
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Spécifications clés
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Affichage de 1-6 sur 5
| Largeur | 81.1 in 2060 mm |
| Poids | 1397.7 lb 634 kg |
| Hauteur | 36.7 in 933 mm |
| Longueur | 39.2 in 996 mm |
| Capacité | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Ouverture des mâchoires | 24.3 in 616 mm |
| Angle de la coquille | 76 degrés 76 degrés |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Type d'interface | Attache Atlas Attache Atlas |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres