1,0 m3 (1,3 yd3)

1,0 m3 (1,3 yd3) Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
972.2 lb
441 kg
Hauteur
40.6 in
1031 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et d'autres applications de démolition plus agressives.
Cat

Chargement supérieur

Le godet se caractérise par un fond long et un renfort arrière à grand rayon, ce qui lui permet d'offrir des capacités de chargement et de vidage supérieures qui se traduisent par des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.
Cat

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Cat

Résistance et durabilité

La lame de base avant et les couteaux latéraux durcis par trempe offrent une pénétration, une longévité et une durée de service excellentes.
Cat

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3)

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 972.2 lb 441 kg
Hauteur 40.6 in 1031 mm
Longueur 33.3 in 847 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Chargeuse sur pneus compacte de la série A Chargeuse sur pneus compacte de la série A

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,0 m3 (1,3 yd3)

Afficher davantage d'offres