0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Godets tous-travaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
1397.7 lb
634 kg
Hauteur
36.7 in
933 mm

Vue d'ensemble

La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 1397.7 lb 634 kg
Hauteur 36.7 in 933 mm
Longueur 39.2 in 996 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Ouverture des mâchoires 29.3 in 743 mm
Angle de la coquille 87 degrés 87 degrés
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Afficher davantage d'offres