| Largeur | 94.5 in 2401 mm |
| Poids | 1470 lb 666.79 kg |
| Hauteur | 45.6 in 1159 mm |
| Longueur | 48.9 in 1241 mm |
| Capacité | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Godets normaux GP - Série Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Hauteur
- 45.6 in
- 1159 mm
Vue d'ensemble
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1,9 m3 (2,5 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 1,9 m3 (2,5 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,9 m3 (2,5 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Hauteur
- 45.6 in
- 1159 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,8 m3 (2,4 yd3), à claveter, dents à boulonner
- Largeur
- 95.6 in
- 2428 mm
- Poids
- 1397.9 lb
- 634.1 kg
- Hauteur
- 46.1 in
- 1171 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
1,9 m3 (2,5 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 94.5 in
- 2401 mm
- Poids
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Hauteur
- 45.6 in
- 1159 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 1,9 m3 (2,5 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres